2EDS7165H
综述
快速稳健的双通道增强隔离型 MOSFET 栅极驱动器,具备精确稳定时序
EiceDRIVER™ 2EDS7165H 是一款增强隔离型栅极驱动器,用于开关模式电源 (SMPS) 跨加强绝缘安规势垒的次级侧控制。4 A 拉电流/ 8 A 灌电流双通道栅极驱动器功能强大,具备高达 150 V/ns 的 CMTI(共模瞬态抗扰度),适用于快速 CoolMOS™,实现大功率开关噪声环境下的稳健运行。
37 ns 的极短传播延迟在各生产过程和温度下均十分稳定,电源系统由此可通过严格的跨安规势垒时序控制实现更高效率。具备 1 A 拉电流/2 A 灌电流的 2EDS7165H 则适用于尺寸更小的 MOSFET,亦可实现超高功率应用(采用本地升压驱动器)的 PWM 信号/数据去耦。上述产品均已通过 UL1577、VDE0884-10 和 IEC62368 安全认证。2EDS7165H 采用 300mil DSO-16 宽体封装。
特征描述
- 开关快速,时序精准
- 占板面积和系统 BOM 经优化
- 稳健可靠,耐受开关噪声
- 输出通道间隔离
- 输入通道间隔离
优势
- 效率增益,损耗更低
- 尺寸更小,热性能得到改善
- 具备保护功能,安全运行
- 配置灵活
- 受调节的安全性
潜在应用
系统数值
- 打造系统效率和功率密度更高的设计
- 增强长期竞争力成本优势、集成度和大批量制造能力
- 提升电源开关在正常和异常现场(电网)条件下的安全运行性能,延长终端产品的使用寿命
- 通过接地隔离、接近 MOSFET 的驱动器布局或使用第 4 引脚源极 MOSFET 来降低 EMI
- 器件 (VDE884-x、UL1577) 和系统 (IEC60950、IEC62368) 认证可简化安规认证
图表
视频
培训
质量
支持