6ED003L06-F2
综述
具有过流保护、启动故障报告功能的 600 V 三相栅极驱动器 IC
EiceDRIVER™ Compact 600 V 三相栅极驱动器 IC:适用于 MOS 晶体管或 IGBT,可输出0.165 A 典型拉电流和 0.375 A 典型灌电流,采用PG-DSO-28 封装。
特征描述
- 薄膜 SOI 技术
- 最高阻断电压达 600 V 以上
- 全部六个驱动器都拥有单独的控制电路
- CMOS 和 LSTTL 兼容输入(负逻辑)
- 各相信号互锁,防止交叉导通
- 电源过流和欠压检测
优势
- 节省空间的封装
- 能效提高
图表
视频
培训
支持