AUIR2085S
综述
汽车级高速 100V 自激振荡 50% 占空比半桥驱动器,采用SO-8 封装
优势
- 简单的初级侧控制解决方案,支持用于 48V 分布式系统的半桥直流-总线逆变器,减少器件数量,节省板空间
- 在单个 SO-8 封装中集成 50% 占空比振荡器和半桥驱动器 IC
- 可编程开关频率,每个通道最高可达 500kHz
- +/- 1A 驱动电流能力,针对低电荷 MOSFET 优化
- 可调节死区时间 50ns - 200ns
- 专为自举操作设计的浮动通道 ,可运行于 +100Vdc
- 高边和低边脉冲宽度匹配至 +/- 25ns
- 可调节过电流保护
- 欠压锁定和内部软启动
- 无铅,符合 RoHS
- 通过汽车认证
潜在应用
- 汽车 48V 直流-直流
- 汽车 12V 直流-直流
- 排气
- 压电式喷射
- 电磁阀喷射
图表
支持