AUIRS2012S
综述
200V 高边和低边栅极驱动器,采用8 引脚 SOIC 封装
优势
- 高边和低边栅极驱动器
- 完全运行时的电压高达 200V
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 2A 拉电流和灌电流
- 拓展的电源电压范围:10V 到 20V
- 兼容 CMOS 的输入
- CMOS 施密特触发输入
- 输出与输入同相
- 欠压锁定功能
- 匹配的传播延迟时间
- 通过汽车认证
- 无铅,符合 RoHS
支持