AUIRS2092S
综述
汽车高压高性能 D 类音频放大器驱动器,带 PWM 调幅器和保护,采用 16 引脚 SOIC 窄封装
优势
- 集成模拟输入 D 类放大器,采用小型 16引脚封装
- 浮动输入,有利于半桥结构的轻松实现
- 可编程双向过电流保护,带自复位功能
- 可编程的预设死区时间,用于提高 THD 性能
- + - 100V 额定值,提供高达 500W 的输出功率
- 启动和停止点击噪音降低功能
- 高抗噪性
- 工作频率高达 800kHz
- 符合 RoHS
- IRAUDAMP7S音频参考设计
潜在应用
- 汽车 12V 音频
图表
支持