AUIRS2123
综述
高压高速功率 MOSFET 和 IGBT 驱动器,适用于汽车应用。输出与输入同相。
优势
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 +600 V
- 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围:10V 至 20V
- 欠压锁定
- 具有下拉的 CMOS 施密特触发输入
- 输出与输入 (AUIRS2123) 同相或与输入 (AUIRS2124 ) 不同相
- 无铅,符合 RoHS
- 通过汽车认证
潜在应用
- 喷射
- 压电式喷射
- PTC加热器
- 电磁阀喷射
图表
培训
支持