AUIRS2181S
综述
汽车认证高边和低边驱动器,软接通,非反相输入,单独高压低和低边输入,采用 8 引脚 SOIC 封装
优势
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 +600 V
- 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围:10V 至 20V
- 双通道欠压锁定
- 3.3V 和 5V 输入逻辑兼容
- 双通道的匹配传播延迟
- 逻辑和电源接地 +/- 5V 偏移
- 较低的 di/dt 栅极驱动器可获得更好的抗噪声性
- 典型输出拉/灌电流能力为 1.9 A/2.3 A
- 无铅,符合 RoHS
- 通过汽车认证
潜在应用
- 汽车 48V 电机驱动
- 嵌入式充电器
- 暖通空调压缩机
- HV 直流-直流转换器
- 电机逆变器
- 油泵
- PTC加热器
图表
视频
培训
支持