AUIRS2191S
综述
汽车级高边和低边驱动器,采用 16 引脚 SOIC 窄封装
优势
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 +600V
- 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围:10V 至 20V
- 独立的低边和高边通道
- 输入逻辑 HIN/LIN 高电平有效
- 双通道欠压锁定
- 3.3V、5V 和 15V 输入逻辑兼容
- 具有下拉的 CMOS 施密特触发输入
- 双通道匹配传播延迟
- 通过汽车认证
潜在应用
- 汽车 48V 直流-直流
- 嵌入式充电器
- 暖通空调压缩机
- HV 直流-直流转换器
- 电机逆变器
- 油泵
图表
视频
培训
支持