EiceDRIVER™ 1EDN71x6x
综述
适用于 GaN 肖特基栅极 HEMT 和 MOSFET 的 EiceDRIVER™ 200 V 高边 TDI 栅极驱动器
1EDN71x6x 是一款单通道栅极驱动器 IC产品系列,专为驱动英飞凌 CoolGaN™ 肖特基栅极 (SG) HEMT 以及其他 GaN SG HEMT 和 Si MOSFET而优化。该款栅极驱动器具备几大关键特性,可实现具有快速开关晶体管的高性能系统设计,包括真差分输入 (TDI)、四种驱动强度选项、有源米勒钳位、自举电压钳位,以及带可调电荷泵的输入 (PG-SON-10封装) 和不带可调电荷泵的输入(PG-TSNP-7封装).得益于 TDI 特性,只要共模电压低于 150 V(静态)和 200 V(动态的),栅极驱动器输出状态完全由两个输入之间的电压差控制,与驱动器的参考(接地)电位无关。 这消除了由于低侧应用中的地弹而导致误触发的风险,同时还允许 1EDN71x6x 解决高侧应用的问题。
产品
视频
培训
支持