High and low side junction isolated gate drivers
综述
双通道结隔离栅极驱动器 | EiceDRIVER™ 2EDL8
英飞凌推出的EiceDRIVER™ 2EDL8 系列双通道结隔离栅极驱动器 IC,专为诸如通信和数据通信 DC-DC 转换器等半桥应用中的中压功率 MOSFET 而设计。
驱动器 IC 有两种不同的上拉电流可供设计人员选择:3 A 型号产品尤为适用于改造设计。而业内领先的 4 A 型驱动器 IC 则是降低 MOSFET 开关损耗的推荐产品。
2EDL8 系列将提供两种不同的输入配置:2EDL802x 允许两个通道各自独立运行,因此可降低续流阶段的损耗,是初级侧对角驱动型全桥应用及次级侧同步整流级的理想之选。2EDL812x 采用差分输入结构,是打造内置击穿保护的半桥栅极驱动器的有效前提,因此尤为适用于 DC-DC 砖型转换器中的初级侧半桥级。
2EDL8xxx 产品采用符合行业标准的无引脚封装和引脚输出。上述产品均含集成 120 V 自举二极管,其通道到通道传播延迟匹配功能的精确度可达 +/- 2 纳秒。
产品
视频
培训
支持