IR2086S
综述
高速,100V,自振荡 50% 占空比,全桥驱动器
IR2086S(PbF)是一款自振荡全桥控制器和驱动器 IC,占空比为 50%,十分适合 36V-75V 全桥直流母线转换器。
可通过正确选择 CT 来控制死区时间,其范围可为 50 至 200nsec。内部软启动会在上电时增加脉冲宽度,并在整个启动周期内保持高和低输出的相等脉冲宽度。如果 Vcc 小于 7.5 Vdc,则欠压锁定可防止操作。当 Cs引脚上的电压超过 200mV 时,会发生过电流关断。通过调节外部电容可以延迟过电流跳闸后重启。延迟时间范围从 10μs 到 1s。
特征描述
- 简单的初级侧控制解决方案,可为 48V 分布式系统提供全桥 DC-总线转换器,减少元件数量和电路板空间。
- 由两个外部组件设置的频率和死区时间
- 每个通道输出最大频率 500KHz,占空比 50%
- 可调死区时间 50nsec~200nsec
- 专为自举操作设计的浮动通道 ,可运行于 +100Vdc
- 高边和低边脉冲宽度匹配 +/- 25nsec
- 具有可调节喘振周期的过电流保护。
- 欠压锁定和内部软启动
- 零件也有无铅类型可选
视频
培训
支持