IR2101S
综述
600 V 高边和低边栅极驱动器 IC
用于IGBT和MOSFET的600 V高边和低边栅极驱动器 IC,具有典型的 0.21 A 散入和 0.36 A 散出电流,并采用电平转换技术的8管脚SOIC封装。也提供8 脚管 PDIP封装。
特征描述
- 为 bootstrap 操作设计的浮地通道
- 可在 +600 V 完全运行
- 容许负瞬变电压
- 有一定的dV/dt 抗扰能力
- 栅极驱动电源范围 10 至 20 V
- 欠电压锁止
- 3.3 V、5 V,和 15 V 逻辑输入兼容
- 两个通道的传播延迟相匹配
- 输出与输入同相 (IR2101) 或与输入反相 (IR2102)
图表
视频
培训
支持