IR2106S
综述
600 V 高边和低边栅极驱动器 IC
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 600V
- 容许负瞬态电压高
- 不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动供电电压范围:10 至 20V
- 欠压锁定
- 3.3V、5V 和 15V 逻辑输入兼容
- 双通道的匹配传播延迟
- 逻辑和电源接地 + /- 5 V 偏移
- 较低的 di/dt 栅极驱动器可获得更好的抗噪声性
- 输出与输入同相
图表
视频
培训
支持