IR2109
综述
600 V 半桥栅极驱动器IC, 具有关断功能
600 V 半桥驱动器 IC,具有典型的 0.2 A 拉电流和 0.35 A 灌电流,采用 8 引脚 PDIP 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 8 引脚 SOIC、14 引脚 SOIC 和 14 引脚 PDIP 封装可选。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 600V
- 容许负瞬态电压高
- 不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动供电电压范围:10 至 20V
- 双通道欠压锁定
- 3.3V、5V 和 15V 逻辑输入兼容
- 防止交叉传导逻辑
- 双通道的匹配传播延迟
- 高边输出与 IN 输入同相
- 逻辑和电源接地 + /- 5 V 偏移
- 内部死区时间为 540ns
- 较低的 di/dt 栅极驱动器可获得更好的抗噪声性
- 关断输入将关闭两个通道
潜在应用
图表
视频
培训
支持