IR2110
综述
500 V 高边和低边栅极驱动器 IC,具有关断功能
EiceDRIVER™ 500 V 高边和低边驱动器 IC,具有典型的 2.5 A 拉电流和 2.5 A 灌电流,采用 14 引脚 PDIP 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 16 引脚 SOIC WB 封装可选。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 +500 V
- 提供完全运行时的电压高达+600 V 的版本 (IR2113 )
- 不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围:10 至 20V
- 双通道欠压锁定
- 3.3 V 逻辑兼容
- 独立的逻辑供电电压范围:3.3 V 至 20 V
- 逻辑和电源接地 +/- 5V 偏移
- 具有下拉的 CMOS 施密特触发输入
- •逐周期边缘触发关断逻辑
- 双通道的匹配传播延迟
- 输出与输入同相
图表
视频
培训
支持