IR2111
综述
600 V半桥栅极驱动器IC, 具有击穿保护功能
600 V 半桥驱动器 IC,具有典型的 0.25 A 拉电流和 0.5 A 灌电流,采用 8 引脚 PDIP 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 8 引脚 SOIC 封装可选。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 600V
- 容许负瞬态电压高
- 不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动供电电压范围:10 至 20V
- 双通道欠压锁定
- 具有下拉的 CMOS 施密特触发输入
- 双通道的匹配传播延迟
- 内置死区时间
- 高边输出与输入同相
潜在应用
图表
视频
培训
支持