IR2113S
综述
600 V高边和低边栅极驱动器IC, 具有关断功能
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 600V
- 提供完全运行时的电压高达+500 V 的版本 (IR2110 )
- 容许负瞬态电压高
- 不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动供电电压范围:10 至 20V
- 双通道欠压锁定
- 3.3 V 逻辑兼容
- 独立的逻辑供电电压范围:3.3 V 至 20 V
- 逻辑和电源接地 +/- 5 V 偏移
- 具有下拉的 CMOS 施密特触发输入
- 逐周期边缘触发关断逻辑
- 双通道的匹配传播延迟
- 输出与输入同相
Part No | Package | Configuration | Io+/- (typ.) | UVLO (on/off) typ. |
SSOP-24 |
Half-bridge |
2 / 3 A |
9.3 / 10.2 V |
|
6ED2230S12T | DSO-24 | Three-phase | 0.35 / 0.65 A | 9.4 /10.4 V |
IR2233S | DSO-28 | Three-phase | 0.25 / 0.5 A | 8.2 / 8.6 V |
IR2213S | DSO-16 | High- and low-side | 2.0 / 2.5 A | 9.3 /10.2 V |
图表
视频
培训
支持