Home 产品分类 功率器件 栅极驱动 IC IR2114SS IR2114SS 综述 600 V 半桥栅极驱动器 IC,具有去饱和 (DESAT) 保护和软过电流关断 EiceDRIVER™ 600 V 半桥驱动器 IC,具有典型的 2 A 拉电流和 3 A 灌电流,采用 24 引脚 SSOP 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。 特征描述 浮动通道,可运行于高达 600 V 软过电流关断 同步信号,与其他极同步关闭 集成去饱和探测电路 用于di/dt控制的两级开启输出 独立的上拉/下拉输出驱动引脚 匹配的延迟输出 具有滞后带的欠压锁定 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share Share Share 合作伙伴 培训 Share Share 硅、碳化硅还是氮化镓?功率器件的正确之选 观看的网络研讨会,了解更多关于硅、碳化硅和氮化镓功率器件在高功率和低功率应用中的技术定位。 Click to see more Share 包装 支持 联系