Home 产品分类 功率器件 栅极驱动 IC IR2117S IR2117S 综述 600 V 单个高边栅极驱动器IC,具有单端输入 EiceDRIVER™ 600 V 高边驱动器 IC,具有典型的 0.25 A 拉电流和 0.5 A 灌电流,采用 8 引脚 SOIC 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 8 引脚 PDIP 封装可选。 特征描述 专为自举操作设计的浮动通道 完全运行时的电压高达 600V 容许负瞬态电压高 不受 dV/dt 影响 栅极驱动供电电压范围:10 至 20V 欠压锁定 具有下拉的 CMOS 施密特触发输入 输出与输入 (IR2117) 同相或与输入 (IR2118 ) 不同相 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share Share Share 合作伙伴 培训 Share Share 硅、碳化硅还是氮化镓?功率器件的正确之选 观看的网络研讨会,了解更多关于硅、碳化硅和氮化镓功率器件在高功率和低功率应用中的技术定位。 Click to see more Share 包装 支持 联系