Home 产品分类 功率器件 栅极驱动 IC IR2121 IR2121 综述 5 V 单低边栅极驱动器 IC,具有过电流保护和故障报告 EiceDRIVER™ 5 V 低边驱动器 IC,具有典型的 1.6 A 拉电流和 3.3 A 灌电流,采用 8 引脚 PDIP 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。 特征描述 栅极驱动电源范围:12 至 18 V 欠压锁定 电流检测和限制回路会限制功率晶体管的驱动电流 错误引脚指示故障条件和程序关闭时间 输出与输入同相 2.5 V、5V 和 15V 输入逻辑兼容 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share 合作伙伴 培训 Share Share 硅、碳化硅还是氮化镓?功率器件的正确之选 观看的网络研讨会,了解更多关于硅、碳化硅和氮化镓功率器件在高功率和低功率应用中的技术定位。 Click to see more 包装 支持 联系