Home 产品分类 功率器件 栅极驱动 IC IR2127 IR2127 综述 600 V 单个高边栅极驱动器IC,具有过电流保护和故障报告功能 600 V 高边驱动器 IC,具有典型的 0.25 A 拉电流和 0.5 A 灌电流,采用 8 引脚 PDIP 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 8 引脚 SOIC 封装可选。 特征描述 专为自举操作设计的浮动通道 完全运行时的电压高达 600V 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响 应用 - 特定栅极驱动范围:12 至 20 V(IR2127,IR2128 输出与输入 IR2128 不同相) 潜在应用 电机控制和驱动 机器人技术 电动汽车快速充电 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share Share Share 合作伙伴 培训 Share Share 硅、碳化硅还是氮化镓?功率器件的正确之选 观看的网络研讨会,了解更多关于硅、碳化硅和氮化镓功率器件在高功率和低功率应用中的技术定位。 Click to see more Share 包装 支持 联系