IR2127S
综述
600 V 单个高边栅极驱动器 IC,具有过电流保护和故障报告
EiceDRIVER™ 600 V 高边栅极驱动器 IC ,用于IGBT 和MOSFET ,具有典型的 0.25 A 拉电流和0.5A 灌电流,采用 8 引脚 SOIC 封装。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 +600V
- 容许负瞬态电压不受 dV/dt 影响
- 应用 - 特定栅极驱动范围:12 至 20 V(IR2127,IR2128 输出与输入 IR2128 不同相)
图表
视频
培训
支持