IR2128
综述
600 V 单个高边栅极驱动器IC,具有过电流保护和故障报告功能
600 V 高边驱动器 IC,具有典型的 0.25 A 拉电流和 0.5 A 灌电流,采用 8 引脚 PDIP 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 8 引脚 SOIC 封装可选。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 600V
- 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 应用 - 特定栅极驱动范围:12 至 20 V(IR2128,IR2127 输出与输入 IR2128 不同相)
- 输出与输入同相 (IR2127 , IR21271 )
潜在应用
图表
视频
培训
支持