IR2133S
综述
600 V 三相栅极驱动器 IC,具有关断,故障报告,OPAMP以及过电流保护。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 600V
- 完全运行时的电压高达 +1200 V (IR2233)
- 不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围:10 V/12 V 至 20 V DC,瞬态电压高达 25 V。
- 全通道欠压锁定
- 过流关断会关闭所有六个驱动器
- 独立的 3 个半桥驱动器
- 全通道匹配传播延迟
- 2.5 V 逻辑兼容
- 输出与输入不同相
图表
视频
培训
支持