IR21363S
综述
600 V 三相栅极驱动器 IC,具有过电流保护,启用和故障报告
EiceDRIVER™ 600 V 三相栅极驱动器 IC 适用于 IGBT 和 MOSFET,拉灌电流典型值分别为 0.2 A 和 0.35 A,具有 11.1 V/10.9 V UVLO、400 ns/380 ns 传播延迟和 0.46 VITRIP 正向阈值 (VITRIP),采用 SOIC-28 封装和结隔离电平转换技术。
高达 -100 V 改进负瞬态电压稳健性、集成自举二极管 (BSD) 并且电平位移损耗降低 50%,请了解英飞凌 SOI 600 V 三相栅极驱动器 6EDL04I06PT、6EDL04I06NT 和 6EDL04N06PT。 或者 6EDL04N02PR,该型号为 200 V 3 相栅极驱动器,采用 TSSOP-28 封装。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 +600 V
- 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围 10 V 到 20 V (IR2136/IR21368)、11.5 V 到 20 V (IR21364) 或 12 V 到 20 V (IR21363/IR21365/IR21366)
- 所有通道欠电压闭锁
- 过流关断会关闭所有六个驱动器
- 独立的 3 个半桥驱动器
- •全通道匹配传播延迟
- 防止交叉传导逻辑
- 低边输出与输入不同相,高边输出不同相。(IR2136/IR21363/IR21365/IR21366/IR21368)
- 低边和高边输出与输入同相。(IR21364)
- 3.3 V 逻辑兼容
- 较低的 di/dt 栅极驱动器可获得更好的抗噪声性
- 外部可编程延迟,用于自动故障清除
- 无铅,符合 RoHS
图表
视频
培训
支持