IR21364S
综述
600 V 三相栅极驱动器 IC,具有过电流保护,启用和故障报告
用于 IGBT 和 MOSFET 的600 V 三相栅极驱动器IC , 具有典型的0.2 A拉电流和0.35 A灌电流,10.4 V / 9.4 V UVLO,500 ns / 530 ns传播延迟,以及0.46 V ITRIP正向阈值( V ITRIP ),采用SOIC -28宽体封装以及结绝缘电平转换技术。如欲了解高达-100 V的负瞬态电压稳定性,集成自举二极管(BSD)和50%的低电平移位损耗,请查看我们的英飞凌SOI 600 V三相栅极驱动器 6EDL04I06PT , 6EDL04I06NT , 6EDL04N06PT 。 或 6EDL04N02PR ,这是一款200 V,三相栅极驱动器,采用TSSOP-28封装。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 +600 V
- 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围为10 V至20 V(IR2136 / IR21368),11.5 V至20 V(IR21364)或12 V至20 V(IR21363 / IR21365 / IR21366)
- 所有通道欠电压闭锁
- 过流关断会关闭所有六个驱动器
- 独立的 3 个半桥驱动器
- 全通道匹配传播延迟
- 防止交叉传导逻辑
- 低边输出与输入不同相,高边输出不同相。(IR2136/IR21363/IR21365/IR21366/IR21368)
- 低边和高边输出与输入同相。(IR21364)
- 3.3 V 逻辑兼容
- 较低的 di/dt 栅极驱动器可获得更好的抗噪声性
- 外部可编程延迟,用于自动故障清除
- 无铅,符合 RoHS
潜在应用
图表
视频
培训
支持