IR21531D
综述
600 V 半桥栅极驱动器 IC,具有振荡器,集成自举FET,可编程频率和可编程关断
特征描述
- 集成 600 V 半桥栅极驱动器
- Vcc 上的 15.6 V 齐纳箝位
- 真正的微功耗启动
- 更严格的初始死区时间控制
- 低温系数下的死区时间
- CT 引脚上的关断特性 (1/6th Vcc)
- 增加欠压锁定迟滞 (1 V)
- 较低功耗的电平移位电路
- 启动时的恒定 LO、HO 脉冲宽度
- 较低的 di/dt 栅极驱动器可获得更好的抗噪声性
- 低边输出与 RT 同相
- 内部为 50nsec(典型)的自举二极管
- 所有输入和输出均具有出色的锁定抗扰度
- 所有引脚上均具有 ESd 保护
图表
视频
培训
支持