IR2175S
综述
600 V电流感应栅极驱动器支持IC过电流保护
600 V 电流感应驱动器 Ic,采用 8 引脚 SOIC 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 8 引脚 PDIP 封装可选。
特征描述
- 浮动通道,可运行于高达 +600 V
- 单片集成
- 通过分流电阻器的线性电流反馈
- 直接数字 PWM 输出,方便接口
- 低 IQBS,允许启动带电源
- 独立快速过电流跳闸信号
- 共模噪声抗扰度高
- IGBT 短路条件下的输入过压保护
- 开漏诊断输出
潜在应用
图表
视频
培训
支持