IR2181S
综述
600 V 高边和低边栅极驱动器 IC
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 +600 V
- 容许负瞬态电压高
- 不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围:10 至 20V
- 双通道欠压锁定
- 3V 和 5V 输入逻辑兼容
- 双通道的匹配传播延迟
- 逻辑和电源接地 +/- 5V 偏移
- 较低的 di/dt 栅极驱动器可获得更好的抗噪声性
- 输出拉/灌电流能力4A/1.8A
图表
视频
培训
支持