IR2184S
综述
带关断功能的 600 V 半桥栅极驱动器 IC
EiceDRIVER™ 600 V 半桥栅极驱动器 IC:适用于IGBT 和MOSFET,可输出1.9 A 典型拉电流和 2.3 A 典型灌电流,采用8 引脚SOIC 封装。也提供 8 引脚 PDIP 封装、14 引脚 SOIC 封装、 14 引脚 PDIP 封装。
对于英飞凌 SOI 技术的新型号,我们推荐 2ED2184S06F,它采用集成自举二极管,具有更好的稳定性,及更高的开关速度。
特征描述
- 为自举模式设计的浮动通道
- 正常工作电压最高可达 600 V 以上
- 耐受负瞬态电压
- 不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动器电源电压范围:10 - 20 V
- 双通道欠压锁定
- 3 V 和 5 V 输入逻辑兼容
- 面向双通道可匹配的传输延迟
- 逻辑和电源接地 +/- 5 V 偏移
- di/dt 降低的栅极驱动器,具有更强的抗噪能力
- 4A/1.8A 输出拉/灌电流能力
图表
视频
培训
支持