IR2213
综述
1200 V高边和低边栅极驱动器IC,具有启用和关断功能
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 容许负瞬态电压高
- 不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动供电电压范围:12 至 20V
- 双通道欠压锁定
- 3.3 V 逻辑兼容
- 独立的逻辑供电电压范围:3.3 V 至 20 V
- 逻辑和电源接地 +/- 5 V 偏移
- 具有下拉的 CMOS 施密特触发输入
- 逐周期边缘触发关断逻辑
- 双通道的匹配传播延迟
- 输出与输入同相
图表
视频
培训
支持