IR2213S
综述
带关断功能的 1200 V 高边和低边栅极驱动器 IC
EiceDRIVER™ 1200 V 高边和低边栅极驱动器IC:适用于IGBT 单管和 IGBT 模块,可输出2.0 A 典型拉电流和 2.5 A 典型灌电流,采用DSO-16 引脚宽体封装。
IR2213S 采用专有的 1200 V HVIC 和防闭锁 CMOS 技术, 该技术帮助实现坚固耐用的单片集成结构,且具有集成保护功能,如欠压锁定保护、关断、独立逻辑及电源接地。
IR2213S 三相栅极驱动器,非常适合最高10 kW 的中低功率的设计,或者带额外外部缓冲电流驱动器的、更高功率的设计。 IR2213S 具有高效率驱动能力及保护功能,适用于具有成本竞争力的解决方案。
IR2213S 属于 1200 V 电平转换PN结驱动(JI)栅极驱动器系列。
特征描述
- 高达 1200 V 的浮动通道
- 耐受负瞬态电压
- 不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围:12 至 20V
- 双通道欠压锁定
- 3.3 V 逻辑兼容
- 独立的逻辑供电电压范围:3.3 V 至 20 V
- 逻辑和电源接地 +/- 5V 偏移
- 具有下拉的 CMOS 施密特触发输入
- •逐周期边缘触发关断逻辑
- 双通道的匹配传播延迟
- 输出与输入同相
优势
- 英飞凌单片集成的高压技术,允许 IR2213S 安全地驱动 110 Vac - 380 Vac 的应用,并能承受最高 1200 V dc 的电压。
- 欠压锁定功能,在电源电压不足时可提供保护
Part No | Package | Configuration | Io+/- (typ.) | UVLO (on/off) typ. |
---|---|---|---|---|
DSO-24 |
Three-phase |
0.35 / 0.65 A |
11.3 / 12.2 V | |
SSOP-24 |
Half-bridge |
2 / 3 A |
9.3 / 10.2 V | |
DSO-24 |
Three-phase |
0.35 / 0.65 A |
9.4 /10.4 V | |
DSO-28 |
Three-phase |
0.25 / 0.5 A |
8.2 / 8.6 V | |
DSO-16 |
High- and low-side |
2.0 / 2.5 A |
9.3 /10.2 V |
图表
视频
培训
支持