IR2235S
综述
1200 V 三相栅极驱动器 Ic,具有过电流保护、故障报告、OPAMP 和关断
1200 V 三相驱动器 IC,具有典型的 0.25 A 拉电流和 0.5 A 灌电流,采用 28 引脚 SOICWB 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 28 引脚 PDIP 和44 引脚 PLCC封装可选。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 +1200 V
- 完全运行时的电压高达 +600 V (IR2133)的选项
- 容许负瞬态电压高
- 不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围:10 V/12 V 至 20 V DC,瞬态电压高达 25 V。
- 全通道欠压锁定
- 过流关断会关闭所有六个驱动器
- 独立的 3 个半桥驱动器
- 全通道匹配传播延迟
- 2.5 V 逻辑兼容
- 输出与输入不同相
潜在应用
图表
视频
培训
支持