IR25603S
综述
600 V 半桥栅极驱动器 IC,具有振荡器,可编程关断和可编程频率区时间
自激振荡 600 V 半桥驱动器 IC,具有典型的 0.18 A 拉电流和 0.26 A 灌电流,采用 8 引脚 SOIC 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 8 引脚 PDIP 封装可选。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 集成 600 V 半桥栅极驱动器
- Vcc 上的 15.6 V 齐纳箝位
- 真正的微功耗启动
- 更严格的初始死区时间控制
- 低温系数下的死区时间
- CT 引脚上的关断特性 (1/6th Vcc)
- 增加欠压锁定迟滞 (1 V)
- 较低功耗的电平移位电路
- 启动时的恒定 LO、HO 脉冲宽度
- 较低的 di/dt 栅极驱动器可获得更好的抗噪声性
- 低边输出与 RT 同相
潜在应用
图表
视频
培训
支持