Home 产品分类 功率器件 栅极驱动 IC IRS2001 IRS2001 综述 对于新设计,我们推荐 IRS2005 200 V 高边和低边驱动器 IC,具有典型的 0.29 A 拉电流和 0.6 A 灌电流,采用 8 引脚 PDIP 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 8 引脚 SOIC和 14 引脚 MLPQ 4x4 封装可选。 特征描述 专为自举操作设计的浮动栅极驱动器 完全运行时的电压高达 +200 V 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响 栅极驱动电源范围:10 V 至 20V 欠压锁定 3.3V、5V 和 15V 逻辑输入兼容 双通道的匹配传播延迟 输出与输入同相 潜在应用 机器人技术 家居与楼宇自动化 电动工具 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share Share 合作伙伴 培训 包装 支持 联系