Home 产品分类 功率器件 栅极驱动 IC IRS2004S IRS2004S 综述 For new design, we recommend IRS2008S 200 V 半桥驱动器 IC,具有关断输入,典型的 0.29 A 拉电流和 0.6 A 灌电流,采用 8 引脚 SOIC 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。 特征描述 专为自举操作设计的浮动通道 完全运行时的电压高达 +200 V 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响 栅极驱动电源范围:10 V 至 20V 欠压锁定 符合 RoHS 3.3V、5V ,和 15V 输入逻辑兼容 防止交叉传导逻辑 内置死区时间 高边输出与输入同相 关断输入将关闭两个通道 双通道的匹配传播延迟 优势 节省空间的封装 改善效能 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share Share 合作伙伴 培训 包装 支持 联系