IRS2005S
综述
200 V高边和低边栅极驱动IC,实现了VCC & VBS UVLO,确保可靠的启动操作
200 V 高边和低边驱动器 IC,具有典型的 0.29 A 拉电流和 0.6 A 灌电流,采用 8 引脚 SOIC 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 14 引脚 MLPQ 4x4 封装可选。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动栅极驱动器
- 完全运行时的电压高达 +200 V
- 每个通道的栅极驱动电压范围:高达 20 V
- 用于 VCC, VBS 的欠压锁定
- 3.3V、5V 和 15V 逻辑输入兼容
- 容许负瞬态电压高
- 匹配的传播延迟
- 设计用于自举电源
- 输出与输入同相
- 工作温度:-40°C 到 125°C
多种型号
图表
视频
支持