IRS2008S
综述
200 V 半桥驱动器 IC
具有关断,VCC和VBS UVLO的200 V半桥栅极驱动器IC,可确保可靠的启动操作
200 V 半桥驱动器 IC,具有关断输入,典型的 0.29 A 拉电流和 0.6 A 灌电流,采用 8 引脚 SOIC 封装,适用MOSFET.。可选 MLPQ 4 x 4 14L 封装: IRS2008M.
IRS2008是一款 200 V电平移位结隔离MOSFET 驱动器, 具有相依的高边和低边参考输出通道。专有的HVIC和锁存免疫CMOS技术可实现坚固的单片结构。逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出兼容,低至3.3 V逻辑。输出驱动器具有高脉冲电流缓冲级,旨在实现极小的驱动器交叉传导。浮动通道可用于驱动高端配置的N通道功率MOSFET,工作电压高达200 V。播延迟与之匹配,简化了HVIC在高频应用中的使用。
特征描述
- 栅极驱动每个通道可提供高达 20 V 的电压
- 双通道欠压锁定,适用于VCC, VBS
- 3.3V、5V 、15V 输入逻辑兼容
- 容许负瞬态电压高
- 设计用于自举电源
- 防止交叉传导逻辑
- 双通道的匹配传播延迟
- 内部死区设置时间
- 高边输出与输入同相
- 关断输入将关闭两个通道
- 工作温度-40°C 到 125°C
- 符合 RoHS
优势
- 封装空间节省,BOM成本降低,PCB尺寸更小,可实现更低的成本和更简单的设计
- 异常运行时提供保护,确保可靠的启动操作
- 易于使用,设计直观
- 改善效能
- 切换快速可靠
发现我们的型号
图表
视频
支持