IRS2011S
综述
200 V 高边和低边栅极驱动器 IC
EiceDRIVER™ 200 V 高边和低边栅极驱动器 IC:适用于 IGBT 和 MOSFET,可输出1 A 典型拉电流、1 A 典型灌电流,采用8 引脚 SOIC 封装。也提供 8 引脚 PDIP 封装。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动栅极驱动器
- 完全运行时的电压高达 +200 V
- 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围:10V 至 20V
- 独立的低边和高边通道
- 输入逻辑 HIN/LIN 高电平有效
- 双通道欠压锁定
- 3.3V 和 5V 输入逻辑兼容
- 具有下拉的 CMOS 施密特触发输入
- 双通道的匹配传播延迟
图表
视频
培训
支持