IRS20752L
综述
具有单输入的 200 V 单高边栅极驱动器 IC
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动栅极驱动器
- 完全运行时的电压高达 +200 V
- 完全运行时的电压高达 +600 V (IRS25752L ) 可选择在完全运行时电压高达 +100 V (IRS10752L)
- 出色的 dv/dt 抗干扰能力
- 出色的负极 VS 瞬态抗扰度
- VCC范围广
- 低边和高边的欠压锁定(UVLO)
- 施密特触发器输入,带内部下拉功能
- 输出与输入同相
图表
视频
培训
支持