IRS2112S
综述
600 V high-side and low-side gate driver IC with shutdown
600 V 高边和低边驱动器 IC,具有典型的 0.29 A 拉电流和 0.6 A 灌电流,采用 16 引脚 SOICWB 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 14 引脚 PDIP 封装可选。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动栅极驱动器
- 完全运行时的电压高达 600V
- 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围:10 V 至 20V
- 双通道欠压锁定
- 3.3 V 逻辑兼容
- 独立的逻辑供电电压范围:3.3 V 至 20 V
- 逻辑和电源接地 +/- 5 V 偏移
- 具有下拉的 CMOS 施密特触发输入
- 逐周期边缘触发关断逻辑
- 双通道的匹配传播延迟
- 输出与输入同相
潜在应用
图表
视频
培训
支持