IRS2113M
综述
带关断功能的 600 V 高边和低边栅极驱动器 IC
EiceDRIVER™ 600 V 高边和低边驱动器 IC, 具有典型的 2.5 A 拉电流和 2.5 A 灌电流,采用 MLPQ 4X4 14L 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 14 引脚 PDIP 和 16 引脚 SOIC WB 封装可选。
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动栅极驱动器
- 完全运行时的电压高达 600V
- 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围:10 V 至 20V
- 双通道欠压锁定
- 3.3 V 逻辑兼容
- 独立的逻辑供电电压范围:3.3 V 至 20 V
- 逻辑和电源接地 +/- 5 V 偏移
- 具有下拉的 CMOS 施密特触发输入
- 逐周期边缘触发关断逻辑
- 双通道的匹配传播延迟
- 输出与输入同相
视频
培训
支持