Home 产品分类 功率器件 栅极驱动 IC IRS2127S IRS2127S 综述 600 V 单个高边栅极驱动器 IC,具有过电流保护和故障报告 EiceDRIVER™ 600 V 高边驱动器 IC,具有典型的 0.29 A 拉电流和 0.6 A 灌电流,采用 8 引脚 SOIC 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 8 引脚 PDIP 封装可选。 特征描述 专为自举操作设计的浮动通道 完全运行时的电压高达 +600 V 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响 应用特定栅极驱动范围: 电机驱动: 12 V 到 20 V (IRS2127/IRS2128) 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share Share 合作伙伴 培训 Share Share 硅、碳化硅还是氮化镓?功率器件的正确之选 观看的网络研讨会,了解更多关于硅、碳化硅和氮化镓功率器件在高功率和低功率应用中的技术定位。 Click to see more Share 包装 支持 联系