Home 产品分类 功率器件 栅极驱动 IC IRS2301S IRS2301S 综述 600 V 高边和低边栅极驱动器 IC EiceDRIVER™ 600 V 高边和低边驱动器 IC,具有典型的 0.2 A 拉电流和 0.35 A 灌电流,采用 8 引脚 SOIC 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。 特征描述 专为自举操作设计的浮动通道 完全运行时的电压高达 +600 V 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响 栅极驱动电源范围:5 V 至 20 V 双通道欠压锁定 3.3 V、5V 和 15V 输入逻辑兼容 双通道的匹配传播延迟 输出与输入同相 较低的 di/dt 栅极驱动器可获得更好的抗噪声性 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share Share Share 合作伙伴 培训 Share 包装 支持 联系