IRS2334M
综述
600 V three-phase gate driver IC with shoot through protection
600 V 三相驱动器 IC,具有典型的 0.2 A 拉电流和 0.35 A 灌电流,采用 MLPQ 5x5 28L 封装,适用于 IGBT 和 MOSFET。也有 20 引脚 SOICWB 封装可选
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 600V
- 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围:10 V 至 20V
- 集成死区时间保护
- 击穿(跨导)预防逻辑
- 双通道欠压锁定
- 独立的 3 个半桥驱动器
- 3.3 V 逻辑兼容
- 先进输入滤波器
- 双通道的匹配传播延迟
- 较低的 di/dt 栅极驱动器可获得更好的抗噪声性
- 输出与输入同相
潜在应用
图表
视频
培训
支持