IRS25751L
综述
480 V high-voltage start-up gate-driver support ICs enable and regulated output current
特征描述
- 紧凑型 µH VIC ™ 器件
- 上限电压为 480 V
- 恒流输出电流(4.5 mA)
- 可编程的上限阈值水平
- 固定下限阈值 (4.2 V)
- ENN 输入
- 过温关断
- 超低关断电流(2.5 µA)
- OUT 引脚上设内置 20.8 V 箝位
- 所有输入和输出均具有出色的锁定抗扰度
- 所有引脚上均具有集成 ESD 保护
- 5 引脚 SOT-23 封装
图表
视频
培训
支持