IRS25752L
综述
600 V single high-side gate driver IC with single input
特征描述
- 紧凑型 µH VIC ™
- 专为自举操作设计的浮动栅极驱动器
- 完全运行时的电压高达 +600 V (IRS25752L)
- 完全运行时的电压高达 +200 V (IRS20752L) 可选择在完全运行时电压高达 +100 V (IRS10752L)
- 出色的 dv/dt 抗干扰能力
- 出色的负极 VS 瞬态抗扰度
- VCC范围广
- 低边和高边的欠压锁定(UVLO)
- 施密特触发器输入,带内部下拉功能
- 输出与输入同相
- 所有输入和输出均具有出色的锁定抗扰度
- 6 引脚 SOT-23 封装
图表
视频
培训
支持