IRS2807DS
综述
600 V 高边和低边栅极驱动 IC
600 V High and Low Side gate driver IC with typical 0.2 A source and 0.35 A sink current in SOIC-8 package.
特征描述
- 专为自举操作设计的浮动通道
- 完全运行时的电压高达 +600 V
- 集成自举二极管
- 容许负瞬态电压,不受 dV/dt 影响
- 栅极驱动电源范围:10V 至 20V
- 双通道独立欠压锁定
- 3.3V、5V 和 15V 输入逻辑兼容
- 双通道的匹配传播延迟
- 较低的 di/dt 栅极驱动器可获得更好的抗噪声性
- 输出与输入同相
- 适用于梯形和正弦电机控制
- 符合 RoHS
图表
视频
培训
支持