TLE7181EM
综述
TLE7181EM 是一款 H 桥驱动器集成电路,专门用于控制汽车行业中通常构成大电流直流电机驱动转换器的 4 个 N 通道 MOSFET。该器件集成多项保护功能,比如过电流和短路检测以及欠电压、过电压和过温诊断。典型应用包括风扇、泵和电动助车转向。TLE7181EM 专为 12V 电网设计。
特征描述
- PWM/DIR 接口,用于驱动 4 个 N 通道功率 MOSFET
- 高低边 MOSFET 无限制直流切换
- 高边 MOSFET 具有 0 …95% (20kHz) 和 100% 占空比
- 低边 MOSFET 具有 0 ...100 % 占空比
- 通过额外输出驱动反极性保护 N-MOSFET
- 电流感测 OPAMP
- 低静态电流模式
- 内部击穿保护
- 可调节死区时间
- 1 位诊断/ERR
- 基于电流感测 OPAMP 的过电流警告,具有固定警告等级
- 通过 SCDL 引脚实现模拟可调节短路保护电平,具有引脚开路检测
- 过热警告
- 欠电压警告
- 欠电压警告和关断
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 改善应用效率
- 通过散热焊盘实现高温稳健性
潜在应用
- 泵
- 低端电动助力转向系统
- 电动尾门
- 电动滑门
- 驻车制动器
- 预紧器
支持