TLE7183F
综述
TLE7183F 是一款驱动器集成电路,专门用于控制 6 至 12 个外部 MOSFET,构成汽车行业高电流 3 相电机驱动的转换器。其集短路检测、诊断和高输出性能等于一身,并结合汽车的典型特定要求,即使在低电池电压下也能实现全部功能。该产品 3 个高边和 3 个低边输出级功能强大,足以驱动上升和下降时间约 150 ns、栅极电荷为 400nC 的 MOSFET。TLE7183F 提供 5 个不同固定短路检测电平订购选项。请参见表 2 了解详细信息。典型应用包括冷却风扇、水泵、电动液压和电动助力转向。TLE7183F 专为 12 V 网设计。
特征描述
- 与极低欧姆正常电平输入的 N 通道 MOSFET 兼容
- 各 MOSFET 具有单独的输入
- 脉宽调制频率高达 30kHz
- 满足低至 5.5V 电源电压的规格
- 低电磁兼容性灵敏度和辐射
- VQFN-48 散热片封装
- 具有 TTL 特性的控制输入
- 各 MOSFET 具有单独的源极连接
- 集成最小死区时间
- 击穿保护
- 短路保护,有 5 个固定检测电平可供选用
- 禁用功能和休眠模式
- 详细诊断
- 驱动器集成电路热过载警告
- 集成过电流警告
- 集成电流感测放大器
- 0 至 100% 占空比
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 低至 5.5V 电源的出色栅极电压
- 用于电流测量的快速精确运算放大器
- 强大的浮式输出级
- VQFN48 封装,带散热焊盘,具有较高的环境温度稳定性
潜在应用
- 燃料泵
- 水泵
- 油泵
- 发动机冷却风扇
支持